Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Infiniium MXR-Series Real-Time Oscilloscopes

See More. Do More. Save Time.
  • 500 MHz to 6 GHz on all 4 or 8 analog channels
  • Faster test speeds than ever before with ASICs from the Infiniium UXR-Series
  • Accurate measurements with ENOB up to 9.0, noise as low as 43 µV
  • Capabilities are extended with 8-in-1 instrument integration: oscilloscope, logic analyzer, protocol analyzer, DVM, counter, real-time spectrum analyzer, bode plotter, waveform generator
  • Upgradeable in every possible way – including channel upgrades

World’s First Real-Time Spectrum Analyzer in an Oscilloscope

  • Visualize the frequency domain like never before with RTSA on up to 8 channels
  • Analyze signals from ZigBee to 5G FR1 with analysis from DC to over 6 GHz
  • Powered by Digital Down-Conversion of over 2 GHz on every channel
  • Export DDC information to software like VSA or MATLAB for deeper analysis

Deep Signal Integrity and Power Toolsets

  • Validate the signal integrity of your design with advanced noise, jitter, and phase noise analysis applications
  • De-embed fixtures and probes and equalize your data to get wider eye diagrams
  • Support for over 20 protocols from triggering, complete decoding, and compliance tests
  • Analyze PMICs and power rails with dedicated probes and applications, and mask testing on all channels
  • Analyze the input, output, and switching device of power supplies, along with PSRR and control loop response measurements leveraging the built-in function generator

Сравнить продукты

Продукт Полоса пропускания / Полоса анализа Макс. глубина памяти Макс. частота дискретизации Мин. время нарастания/спада Analog Channels Цена стандартной конфигурации*
MXR054A Осциллограф серии Infiniium MXR, 500 МГц, 4 канала
500 МГц 400 Мвыб./канал 16 Гвыб./с 860пс (10-90%), 620пс (20-80%) 4
MXR058A Осциллограф серии Infiniium MXR, 500 МГц, 8 каналов
500 МГц 400 Мвыб./канал 16 Гвыб./с 860пс (10-90%), 620пс (20-80%) 8
MXR104A Осциллограф серии Infiniium MXR, 1 ГГц, 4 канала
1 ГГц 400 Мвыб./канал 16 Гвыб./с 430пс (10-90%), 310пс (20-80%) 4
MXR108A Осциллограф серии Infiniium MXR, 1 ГГц, 8 каналов
1 ГГц 400 Мвыб./канал 16 Гвыб./с 430пс (10-90%), 310пс (20-80%) 8
MXR204A Осциллограф серии Infiniium MXR, 2 ГГц, 4 канала
2 ГГц 400 Мвыб./канал 16 Гвыб./с 215пс (10-90%), 155пс (20-80%) 4
MXR208A Осциллограф серии Infiniium MXR, 2 ГГц, 8 каналов
2 ГГц 400 Мвыб./канал 16 Гвыб./с 215пс (10-90%), 155пс (20-80%) 8
MXR254A Осциллограф серии Infiniium MXR, 2,5 ГГц, 4 канала
2,5 ГГц 400 Мвыб./канал 16 Гвыб./с 172пс (10-90%), 124пс (20-80%) 4
MXR258A Осциллограф серии Infiniium MXR, 2,5 ГГц, 8 каналов
2,5 ГГц 400 Мвыб./канал 16 Гвыб./с 172пс (10-90%), 124пс (20-80%) 8
MXR404A Осциллограф серии Infiniium MXR, 4 ГГц, 4 канала
4 ГГц 400 Мвыб./канал 16 Гвыб./с 108пс (10-90%), 78пс (20-80%) 4
MXR408A Осциллограф серии Infiniium MXR, 4 ГГц, 8 каналов
4 ГГц 400 Мвыб./канал 16 Гвыб./с 108пс (10-90%), 78пс (20-80%) 8
MXR604A Осциллограф серии Infiniium MXR, 6 ГГц, 4 канала
6 ГГц 400 Мвыб./канал 16 Гвыб./с 72 пс (10-90%), 52 пс (20-80%) 4
MXR608A Осциллограф серии Infiniium MXR, 6 ГГц, 8 каналов
6 ГГц 400 Мвыб./канал 16 Гвыб./с 72 пс (10-90%), 52 пс (20-80%) 8

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.