Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Осциллографы реального времени серии Infiniium UXR

Сделайте невыполнимое — выполнимым
  • Реализация технологий нового поколения с помощью осциллографов с полосой пропускания от 13 ГГц до 110 ГГц в режиме реального времени
  • Поддержка перспективных стандартов модуляции благодаря 10-разрядному аналого-цифровому преобразователю (АЦП) и высокому значению эффективного числа разрядов (ENOB)
  • Сверхнизкое значение уровня собственных шумов
  • Снижение временных ошибок при измерении параметров когерентных модулированных оптических сигналов с двойной поляризацией благодаря четырем каналам с полной полосой пропускания
  • Самый точный в отрасли осциллограф реального времени

Непревзойденные характеристики, максимальная точность и высокая скорость тестирования 

  • Осциллографы реального времени с полосой пропускания от 13 ГГц до 110 ГГц
  • 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с высокой разрешающей способностью
  • Возможность расширения полосы пропускания и увеличения числа каналов
  • Лучшее в отрасли значение эффективного числа разрядов (ENOB) при полосе пропускания до 110 ГГц
  • Самое низкое в отрасли значение уровня собственных шумов: менее 1 мВ (СКЗ)
  • Самое низкое в отрасли значение джиттера: собственный джиттер менее 25 фс (СКЗ) и межканальный джиттер менее 10 фс (СКЗ)

Сравнить продукты

Продукт Количество каналов Макс. объем памяти Макс. частота дискретизации Разрядность АЦП Цена стандартной конфигурации*
UXR0051AP Infiniium UXR-Series Oscilloscope: 5 GHz, 1 Channels, 1mm Inputs
NEW!
1 2 Gpts max, 200 Mpts standard 256 GSa/s 10 bits
UXR0134A Осциллограф серии Infiniium UXR, 13 ГГц, 4 канала
- 2 Гвыб. 128 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0164A Осциллограф серии Infiniium UXR, 16 ГГц, 4 канала
- 2 Гвыб. 128 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0204A Осциллограф серии Infiniium UXR, 20 ГГц, 4 канала
- 2 Гвыб. 128 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0252AP Осциллограф серии Infiniium UXR, 25 ГГц, 2 канала , входные разъемы 1 мм
- 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0254A Осциллограф серии Infiniium UXR, 25 ГГц, 4 канала
- 2 Гвыб. 128 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0254AP Осциллограф серии Infiniium UXR, 25 ГГц, 4 канала, входные разъемы 1 мм
- 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0334A Осциллограф серии Infiniium UXR, 33 ГГц, 4 канала
- 2 Гвыб. 128 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0402A Осциллограф серии Infiniium UXR, 40 ГГц, 2 канала
- 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0402AP Осциллограф серии Infiniium UXR, 40 ГГц, 2 канала , входные разъемы 1 мм
- 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0404A Осциллограф серии Infiniium UXR, 40 ГГц, 4 канала
- 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0404AP Осциллограф серии Infiniium UXR, 40 ГГц, 4 канала, входные разъемы 1 мм
- 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0502A Осциллограф серии Infiniium UXR, 50 ГГц, 2 канала
- 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0504A Осциллограф серии Infiniium UXR, 50 ГГц, 4 канала
- 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0592A Осциллограф серии Infiniium UXR, 59 ГГц, 2 канала
- 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0592AP Осциллограф серии Infiniium UXR, 59 ГГц, 2 канала, входные разъемы 1 мм
- 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0594A Осциллограф серии Infiniium UXR, 59 ГГц, 4 канала
- 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0594AP Осциллограф серии Infiniium UXR, 59 ГГц, 4 канала, входные разъемы 1 мм
- 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0702A Осциллограф серии Infiniium UXR, 70 ГГц, 2 канала
- 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0702AP Осциллограф серии Infiniium UXR, 70 ГГц, 2 канала , входные разъемы 1 мм
- 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0704A Осциллограф серии Infiniium UXR, 70 ГГц, 4 канала
- 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0704AP Осциллограф серии Infiniium UXR, 70 ГГц, 4 канала, входные разъемы 1 мм
- 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0802A Осциллограф серии Infiniium UXR, 80 ГГц, 2 канала
- 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0804A Осциллограф серии Infiniium UXR, 80 ГГц, 4 канала
- 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR1002A Осциллограф серии Infiniium UXR, 100 ГГц, 2 канала
- 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR1004A Осциллограф серии Infiniium UXR, 100 ГГц, 4 канала
- 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR1102A Осциллограф серии Infiniium UXR, 110 ГГц, 2 канала
- 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR1104A Осциллограф серии Infiniium UXR, 110 ГГц, 4 канала
- 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов

Программное обеспечение для этой серии

 UXR-Series Analysis Applications
UXR-Series Analysis Applications
UXR-Series Analysis Applications
  • Full offline capability allows you to test from simulation through silicon debug
  • VSA software enables analysis of your toughest RF problems
  • Connect up to 10 oscilloscopes to achieve 40 channels of acquisition in a single timebase
 UXR-Series Compliance Applications
UXR-Series Compliance Applications
Get deep technical expertise
  • Test to the exact specifications of each technology standard
  • Compliance software packages are certified by Keysight experts
  • Have assurance that your products will pass standards


 

 UXR-Series Protocol Applications
UXR-Series Protocol Applications
Simplify the debugging of your design
  • Decode the protocol packets of more than 20 high-speed serial buses
  • Packets are displayed on scope waveform and listing windows, which are time-correlated
  • Debug and find the root cause of issues whether it is physical or protocol layer related

Принадлежности для этой серии

 UXR Oscilloscope N2163A mmWave Extension Software
UXR Oscilloscope N2163A mmWave Extension Software
VSA 89600 Software used for frequency, time and demodulation Analysis
  • Software tools to explore every facet of a signal and optimize your designs.
  • Measure a broad range of signals including 5G, IoT, radar and more.
  • Gain greater insight in frequency, time and modulation domains.
 Infiniium UXR Oscilloscope Calibration Modules
Infiniium UXR Oscilloscope Calibration Modules
Infiniium UXR Real-Time Oscilloscope Calibration Modules
  • Enables full factory quality calibration
  • Generates known signals that are calibrated to National Institute of Standards and Technology
  • Three different models to interface with either the 1.0, 1.85, or 3.5 mm UXR front-end technology
N7005A 60 GHz optical-to-electrical converter
N7005A 60 GHz optical-to-electrical converter
  • 60 GHz Brickwall bandwidth covering 56 Gbd PAM4
  • DC coupled realtime optical signal acquisition system based on Keysight’s Infiniium UXR system with 1.85mm or 1mm input (≥40 GHz or higher)
  • FlexDCA SW supports PAM4 measurement capabilities

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.