Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

Comparer les produits

PRBS Generators

Visionner les détails

Prix sujets à modification sans préavis.

Sélectionner les caractéristiques

1 sur 1 product matches

Sort:
Produit Data-rate Range Internal/External Clock PRBS Pattern Differential Outputs Data Output Amplitude (single-ended)
N4974A PRBS Generator 44 Gb/s N4974A PRBS Generator 44 Gb/s

à compter de: CA$ 49,320

Comment acheter ou louer

22 to 44 Gb/s Operates at one rate with internal clock source (either 40, 28, or 25 Gb/s) or from 22 to 44 Gb/s with external half rate clock source 2^7-1, 2^15-1,  2^31-1, NRZ Yes 500 mV pp typ, fixed