PathWave RFIC 设计软件(GoldenGate)

RFIC 仿真软件可以对复杂的集成电路进行建模

GoldenGate 软件——射频集成电路设计

在收发信机设计下线之前对其进行全面表征

超越传统的射频仿真方法,更好地设计、分析和验证射频集成电路(RFIC)。用户可以使用稳态和非线性求解程序自信地进行设计和验证。无线标准库可以加速对复杂 RFIC 的验证。

  • 对硅芯片上的元器件精确建模
  • 通过扫描和负载牵引分析来优化设计
  • 在 Cadence Virtuoso 环境中集成射频设计
  • 使用 Monte Carlo 和良率分析提高性能
  • 通过安全工作区警告简化调试
  • 立即使用最新的晶圆代工厂技术

在射频到微波范围内优化 IC

在 RFIC 下线之前,必须通过射频仿真来验证 IC 的技术指标。仿真包括版图寄生、复合调制信号和数字控制电路所产生的效应。借助 PathWave RFIC 设计软件,您可以进行频域和时域仿真,并可以与 Cadence Virtuoso 配合使用进行设计。

查找适合自己的产品

核心软件套件

产品型号 软件套件名称 描述  
W2010BP/BT GoldenGate RFIC(Solo)仿真器 基础版软件套件每个许可证运行一个仿真 了解更多
W2001BP/BT GoldenGate RFIC(Quad)仿真器
软件套件每个许可证可运行多达四个仿真 了解更多

附加组件

产品型号 软件套件名称 描述  
W2008EP 并行仿真器
提供多个仿真许可证,支持更大规模的回归作业 了解更多
W2305EP X 参数发生器 在制作非线性器件原型之前为其建立精确模型 了解更多

协同仿真组件和软件套件

产品型号 软件套件名称 描述  
W2361EP Ptolemy 和验证测试台引擎 支持整个通信系统(包括混合信号数字信号处理、射频和模拟系统)进行协同仿真 了解更多
W1464BP PathWave SystemVue RF System Architect 支持物理层设计的协同仿真,极大缩短设计时间和降低验证工作量 了解更多

包含 PathWave 先进设计系统(ADS)的综合软件套件

产品型号 软件套件名称 描述  
W2218BP GoldenGate Solo ADS 包括 GoldenGate Solo、ADS 核心和电路仿真;推荐用于小规模硅基 RFIC 了解更多
W1112BP GoldenGate Quad ADS 包括 GoldenGate、ADS 核心、电路仿真、ADS RFIC 互操作性、版图、Momentum、Ptolemy 和 Verilog-A 了解更多
W2013BP GoldenGate Quad ADS 程序库 包括 GoldenGate、ADS 核心、电路仿真、ADS RFIC 互操作性、版图、Momentum、Ptolemy、Verilog-A 和成熟的无线程序库 了解更多

您已经拥有其中某个产品?请了解技术支持

需要帮助或遇到问题?