お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
高速/高分解能デジタイザ
Unlocking measurements insights
高速デジタイザとFPGA開発キット
キーサイトの高速デジタイザの中心は強力なFPGAで、データの処理をリアルタイムで行います。 FPGAはデジタイザレベルでデータの削減と保存を可能にし、データの伝送量を最小化し解析を高速化します。 FPGAのオンボードでリアルタイムのアルゴリズムはアナログからデジタルへの変換やさまざまなドメインでの信号特性評価の検出を加速します。
キーサイトの独自の技術は独自のICを使用しているため、デジタイザに統合された高速のADCやFPGAを最大限に使用することができます。 さらに、キーサイトのデータ収集システムは幅広い範囲のファームウェアとアプリケーションオプションを提供します。
ファームウェアオプション:特定のリアルタイム機能により平均化やデジタルダウンコンバージョンなど全体のシステム応答時間を高速化します。
アプリケーションオプション:デジタルダウンコンバージョンを使用したストリーミングや録音など特定の要件を目的としたソフトウェアやファームウェア構成をバンドルします。
自分に合ったモデルを見つける
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
M9709Aデジタイザはマルチモジュール処理同期を提供します。 M9505A 5スロットAXIeシャーシ管理システムでは、最大3つまでのM9709Aデジタイザを組み合わせることが可能です。
Keysight M9203Aは、プログラム可能なオンボード処理を備えた低ノイズで高速なPXIeデジタイザ/広帯域デジタルレシーバーです。
The M9703B, an AXIe wideband digital receiver and digitizer, offers 8 acquisition channels in a single-slot card with great channel density and scalability.
次へ
イノベーションへの投資を保護
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。