お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
光偏波ソリューション
Keysight N778x偏波解析/制御シリーズは、光コンポーネント/サブシステムの性能評価/検証のための高速測定器です。
光信号の偏波特性の解析機能は、今日の研究開発ラボや製造フロアで不可欠な機能です。Keysight N778x偏波解析/制御シリーズは、光コンポーネント/サブシステムの性能評価/検証のための高速光測定器です。
光偏波ソリューション
前
Keysight N7781Cは光信号の偏波特性を解析するコンパクトな高速アナライザです ポアンカレ球上(ストークスパラメータ)の偏波状態(SOP)の表示を含みます。
The Keysight Technologies N7785C is a high-speed synchronous scrambler that can repeatably switch through a series of states of polarization (SOP) with both input and output triggering functions.
The Keysight N7786C is a high-speed lithium-niobate based polarization controller with built-in polarimeter for monitoring and feedback to set and stabilize sequences of chosen output polarization states.
N7788Cはポラリメータと偏波コントローラを組み合わせることで、柔軟にラボが利用でき、またキーサイトの波長可変レーザー光源のシングル掃引アルゴリズムを用いて光コンポーネントやファイバの迅速なスペクトルDGD/PMDおよびPDL測定が可能になります。
次へ
イノベーションへの投資を確保
Featured Resources for the 光偏波ソリューション
ご要望、ご質問はございませんか。