Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

Comparer les produits

Prix sujets à modification sans préavis.

Sélectionner les caractéristiques

6 sur 6 product matches

Sort:
Produit Frequency Range Insertion Loss Return Loss Maximum Voltage Connector Type
N9398G N9398G

à compter de: CA$ 1,227

Comment acheter ou louer

700 kHz to 67 GHz 0.9 dB 10 dB (700 KHz to 2 MHz), 15 dB (2 MHz to 67 GHz) 16V 1.85 mm (m-f)
N9399F N9399F

à compter de: CA$ 824

Comment acheter ou louer

700 kHz to 50 GHz 0.35 dB (45 KHz to 12.4 GHz), 0.7 dB (12.4 to 26.5 GHz) 10 dB (700 KHz to 2 MHz), 15 dB (2 MHz to 50 GHz) 50V 2.4 mm (m-f)
N9398F N9398F

à compter de: CA$ 824

Comment acheter ou louer

50 kHz to 50 GHz 1.2 dB 10 dB (50 to 300 KHz), 15 dB (300 KHz to 50 GHz) 16V 2.4 mm (m-f)
N9399C N9399C

à compter de: CA$ 436

Comment acheter ou louer

700 kHz to 26.5 GHz 0.9 dB (700 KHz to 2 MHz), 1.0 dB (26.5 to 67 GHz) 10 dB (700 KHz to 2 MHz), 17 dB (2 MHZ to 26.5 GHz) 50V 3.5 mm (m-f)
N9398C N9398C

à compter de: CA$ 436

Comment acheter ou louer

50 kHz to 26.5 GHz 0.9 dB (50 KHz to 26.5 GHz), 1.0 dB (26.5 to 50 GHz) 10 dB (50 to 300 KHz), 17 dB (300 KHz to 26.5 GHz) 16V 3.5 mm (m-f)
11742A 11742A

à compter de: CA$ 418

Comment acheter ou louer

45 MHz to 26.5 GHz 1.2 dB 26 dB (0.045 to 8 GHz), 24 dB (8 to 12.4 GHz), 19 dB (12.4 to 26.5 GHz) 50V 3.5 mm (m-f)