Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

Comparer les produits

Frequency Counter Products

Visionner les détails

Prix sujets à modification sans préavis.

Sélectionner les caractéristiques

3 sur 13 product matches

Sort:
Produit Inputs & Resolution Frequency range (optional) Measurements
53147A Microwave Counter/Power Meter/DVM, 20 GHz [Arrêté] 53147A Microwave Counter/Power Meter/DVM, 20 GHz [Arrêté]

à compter de: N/A

Microwave frequency counter (2 channels), power meter, DMM, resolution selectable from 1 Hz to 1 MHz 50 MHz to 20 GHz Simultaneous frequency and power measurements plus a DVM for up to +/- 50Vdc
53148A Microwave Frequency Counter/Power Meter/DVM, 26.5 GHz [Arrêté] 53148A Microwave Frequency Counter/Power Meter/DVM, 26.5 GHz [Arrêté]

à compter de: N/A

Microwave frequency counter (2 channels), power meter, DMM, resolution selectable from 1 Hz to 1 MHz 50 MHz to 26.5 GHz Simultaneous frequency and power measurements plus a DVM for up to +/- 50Vdc
53149A Microwave Frequency Counter/Power Meter/DVM, 46 GHz [Arrêté] 53149A Microwave Frequency Counter/Power Meter/DVM, 46 GHz [Arrêté]

à compter de: N/A

Microwave frequency counter (2 channels), power meter, DMM, resolution selectable from 1 Hz to 1 MHz 50 MHz to 46 GHz Simultaneous frequency and power measurements plus a DVM for up to +/- 50Vdc