Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

Comparer les produits

Phase Noise Measurement

Visionner les détails

Prix sujets à modification sans préavis.

Sélectionner les caractéristiques

 Sélectionner les produits à comparer

5 sur 5 product matches

Sort:
Produit Measurement Capabilities Frequency Range Offset Frequency Range Phase Noise Sensitivity Reference Source DC Sources for Oscillator Characterization Transient/RF Transient Measurements Additional Information
E5505A Phase Noise Measurement Solution, 50 kHz to 110 GHz E5505A Phase Noise Measurement Solution, 50 kHz to 110 GHz Absolute and residual phase noise, AM noise CW and pulsed carrier, low-level spurious signals 50 kHz to 110 GHz 0.01 Hz to 2 MHz or 0.01 Hz to 100 MHz -180 dBc/Hz Requires an external source No No Flexible configuration and instrumentation
E5052B SSA Signal Source Analyzer, 10 MHz to 7 GHz, 26.5 GHz, or 110 GHz E5052B SSA Signal Source Analyzer, 10 MHz to 7 GHz, 26.5 GHz, or 110 GHz

à compter de: CA$ 128,724

Comment acheter ou louer

Phase noise, frequency, power, DC current, transients, spectrum monitor,AM Noise,Baseband Noise 10 MHz to 7, 26.5, or 110 GHz 1 Hz to 100 MHz -178 dBc/Hz (Typical) Built-in Yes: -15 to +35 V for V tune • 0 to 16 V for Vcc Yes (frequency/phase/power over time) Easy-one-step measurement • Exceptionally fast measurements
E5053A Microwave Downconverter, 3 GHz to 26.5 or 110 GHz E5053A Microwave Downconverter, 3 GHz to 26.5 or 110 GHz

à compter de: CA$ 81,472

Comment acheter ou louer

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N9068A Phase Noise Measurement Application N9068A Phase Noise Measurement Application

à compter de: Basé sur la configuration

Comment acheter ou louer

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N9068C Phase Noise Measurement Application, Multi-touch UI N9068C Phase Noise Measurement Application, Multi-touch UI

à compter de: Basé sur la configuration

Comment acheter ou louer

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A