Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

Comparer les produits

Terminations (Loads)

Visionner les détails

Prix sujets à modification sans préavis.

Sélectionner les caractéristiques

12 sur 12 product matches

Sort:
Produit Termination Type Frequency Range Connector Type
85138A Coaxial Termination, DC to 50 GHz 85138A Coaxial Termination, DC to 50 GHz

à compter de: CA$ 1,308

Comment acheter ou louer

Load DC to 50 GHz 2.4 mm (m)
85138B Coaxial Termination, DC to 50 GHz 85138B Coaxial Termination, DC to 50 GHz

à compter de: CA$ 1,438

Comment acheter ou louer

Load DC to 50 GHz 2.4 mm (f)
85140A Coaxial Short 85140A Coaxial Short

à compter de: CA$ 751

Comment acheter ou louer

Short DC to 50 GHz 2.4 mm (m)
85140B Coaxial Short 85140B Coaxial Short

à compter de: CA$ 1,092

Comment acheter ou louer

Short DC to 50 GHz 2.4 mm (f)
85141A Coaxial Open, 2.4 mm (m) 85141A Coaxial Open, 2.4 mm (m)

à compter de: Basé sur la configuration

Comment acheter ou louer

Open DC to 50 GHz 2.4 mm (m)
85141B Coaxial Open, 2.4 mm (f) 85141B Coaxial Open, 2.4 mm (f)

à compter de: CA$ 1,202

Comment acheter ou louer

Open DC to 50 GHz 2.4 mm (f)
909A Coaxial Termination, DC to 18 GHz 909A Coaxial Termination, DC to 18 GHz

à compter de: CA$ 632

Comment acheter ou louer

Load DC to 18 GHz Type-N, APC-7
909C Coaxial Termination, DC to 2 GHz 909C Coaxial Termination, DC to 2 GHz

à compter de: CA$ 911

Comment acheter ou louer

Load DC to 2 GHz Type-N, APC-7
909D Coaxial Termination, DC to 26.5 GHz 909D Coaxial Termination, DC to 26.5 GHz

à compter de: CA$ 713

Comment acheter ou louer

Load DC to 26.5 GHz 3.5 mm
909E Coaxial Termination, DC to 3 GHz, 75 Ohms 909E Coaxial Termination, DC to 3 GHz, 75 Ohms

à compter de: CA$ 892

Comment acheter ou louer

Load DC to 3 GHz Type-N, 75 ohm
909F Precision Coaxial Termination, DC to 18 GHz 909F Precision Coaxial Termination, DC to 18 GHz

à compter de: CA$ 1,240

Comment acheter ou louer

Load DC to 18 GHz Type-N, APC-7
11593A BNC Termination, 50 Ohm [Désuet] 11593A BNC Termination, 50 Ohm [Désuet]

à compter de: N/A

N/A N/A N/A