Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

Comparer les produits

Attenuators, Fixed

Visionner les détails

Prix sujets à modification sans préavis.

Sélectionner les caractéristiques

12 sur 12 product matches

Sort:
Produit Attenuator Type Frequency Range Attenuation Connector Type
11581A Coaxial Attenuators Set 11581A Coaxial Attenuators Set

à compter de: CA$ 1,709

Comment acheter ou louer

Attenuator Set DC to 12.4 GHz 3, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dB Type-N, 50-ohm
11582A Coaxial Attenuators Set 11582A Coaxial Attenuators Set

à compter de: CA$ 1,804

Comment acheter ou louer

Attenuator Set DC to 18 GHz 3, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dB Type-N, 50-ohm
11583C Coaxial Attenuators Set 11583C Coaxial Attenuators Set

à compter de: CA$ 3,358

Comment acheter ou louer

Attenuator Set DC to 26.5 GHz 3, 6, 10, 20, 30, 40 dB 3.5 mm
8490D Coaxial Fixed Attenuator, DC to 50 GHz 8490D Coaxial Fixed Attenuator, DC to 50 GHz

à compter de: CA$ 989

Comment acheter ou louer

Attenuator DC to 50 GHz 3, 6, 10, 20, 30, 40 dB 2.4 mm
8490G Coaxial Fixed Attenuator, DC to 67 GHz 8490G Coaxial Fixed Attenuator, DC to 67 GHz

à compter de: CA$ 1,339

Comment acheter ou louer

Attenuator DC to 67 GHz 3, 6, 10, 20, 30, 40 dB 1.85 mm
8491A Coaxial Fixed Attenuator, DC to 12.4 GHz 8491A Coaxial Fixed Attenuator, DC to 12.4 GHz

à compter de: CA$ 360

Comment acheter ou louer

Attenuator DC to 12.4 GHZ 3, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dB Type-N, 50-ohm
8491B Coaxial Fixed Attenuator, DC to 18 GHz 8491B Coaxial Fixed Attenuator, DC to 18 GHz

à compter de: CA$ 403

Comment acheter ou louer

Attenuator DC to 18 GHz 3, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dB Type-N, 50-ohm
8493A Coaxial Fixed Attenuator, DC to 12.4 GHz 8493A Coaxial Fixed Attenuator, DC to 12.4 GHz

à compter de: CA$ 391

Comment acheter ou louer

Attenuator DC to 12.4 GHz 3, 6, 10, 20, 30 dB SMA
8493B Coaxial Fixed Attenuator, DC to 18 GHz 8493B Coaxial Fixed Attenuator, DC to 18 GHz

à compter de: CA$ 451

Comment acheter ou louer

Attenuator DC to 18 GHz 3, 6, 10, 20, 30 dB SMA
8493C Coaxial Fixed Attenuator, DC to 26.5 GHz 8493C Coaxial Fixed Attenuator, DC to 26.5 GHz

à compter de: CA$ 622

Comment acheter ou louer

Attenuator DC to 26.5 GHz 3, 6, 10, 20, 30, 40 dB 3.5 mm
8498A High Power Attenuator, DC to 18 GHz 8498A High Power Attenuator, DC to 18 GHz

à compter de: CA$ 2,351

Comment acheter ou louer

Attenuator DC to 18 GHz 30 dB Type-N, 50 ohm
86213A Attenuator Set, Type-N, 75-Ohm 86213A Attenuator Set, Type-N, 75-Ohm

à compter de: CA$ 1,506

Comment acheter ou louer

Attenuator DC to 3 GHz 3, 6, 10, 20 dB Type-N, 75-ohm