=============================================== README-Japanese.TXT EasyEXPERT group+ (for PC) =============================================== このドキュメントには下記情報が含まれています。 * 対応する製品とファームウェア・バージョン * システム要件 * インスタレーション手順 * 起動する前に * その他のドキュメント * 既知の問題 * ソフトウェア・リビジョン 対応する製品とファームウェア・バージョン ======================================== EasyEXPERT revision 6.1.1742.9630が使用可能な製品とファームウェア・バージョンは以下のものです。 - B1500A/B1505A: A.04.00 もしくは、それ以降 - 415xB/C: HOSTC 03.08, SMUC 04.08 もしくは、それ以降 - E5260A/62A/63A/70B: B.01.10 もしくは、それ以降 - B2900A: すべてのバージョン。ファームウェア・ライセンス使用の場合は、3.0 もしくは、それ以降 注記 ==== - リモート制御インターフェースは、、Windows XP版のB150xでは、サポートしていません。 システム要件 ============ EasyEXPERT for PC を動作させるには、以下の要件を満たす必要があります。 - ディスプレイ: XGA 1024x768(推奨 SXGA 1280x1024) - ハードディスク ドライブ: Cドライブに1 Gバイトの空き容量。 テスト セットアップ/結果データのストレージ用ドライブに10 Gバイト (推奨 30 Gバイト)の空き容量。 - GPIBインタフェース(オンライン実行時に必要) - Keysight 82350B/C, 82351B PCIタイプ; 強く推奨いたします。 - Keysight 82357A/B USBタイプ - National Instrument GPIB-USB-HS NOTE: USBのGPIBインタフェースでは、シリアル・ポール・エラーが発生することがあります。 詳細は、データ・シートを参照ください。 - オペレーティングシステム: - Windows Vista Business SP2以降 (32bit) - プロセッサ: Vista certified PC - メモリ: 2 GByte memory 以上 - Windows 7 Professional SP1以降 (32bit/64bit) - プロセッサ: Windows 7 certified PC - メモリ: 2 GByte memory 以上 - Windows 8.1 Professional以降 (32bit/64bit) - プロセッサ: Windows 8.1 certified PC - メモリ: 2 GByte memory 以上 - Windows 10 Pro以降 (32bit/64bit) - プロセッサ: Windows 10 certified PC - メモリ: 2 GByte memory 以上 - 言語: - 英語(US)または日本語 - 必要なソフトウェア: - Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 - Keysight IO Libraries Suite 16.2、16.3、17.1 アップデート 1以降(オンライン実行時に必要) NOTE: Windows 10では、17.1 アップデート 1以降が必要です。 NOTE: 必要なソフトウェアすべてがインストールされていない場合は、ソフトウェア を上記の順番でインストールします。 必要なソフトウェアのどれかがインストールされていない場合は、そのソフト ウェアとそれに続くソフトウェアをインストールします。例えばMicrosoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 がインストールされていない場合、それ とIO Libraries(オンライン実行モードを使用する場合)を順にインストールし ます。 Windows 8.1 および Windows 10 には、.NET Framework 3.5はインストールされておりませんので、 このソフトウェアをWindows 8.1/10にインストールする場合は、Windows 8.1/10 DVD-ROMを 入手するか、インターネットから取得する必要があります。 また、このREADME Fileが置いてあるウェブ・ページにインストール手順書が ありますので参照してください。 IO LibrariesはKeysight.comから入手してください。 その他の必要なソフトウェアは、ダウンロード・パッケージのEasyEXPERT for PC Prerequisitesフォルダに収められています。 インスタレーション手順 ====================== EasyEXPERT for PCをコンピュータにインストールするには、次の手順を行い ます。 1. EasyEXPERT for PCソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入します。 2. EasyEXPERTの実行形ファイル(.exe)ダブルクリックします。 3. セットアップ ウィザードの指示に従います。 4. インスタレーションが完了するまで待ちます。 5. Startメニューから、またはStart EasyEXPERTアイコンをダブルクリックし て、Start EasyEXPERTを起動します。 Start EasyEXPERTウィンドウと Execution Modeダイアログ ボックスが表示されます。 6. ダイアログ ボックスで、実行モードOnlineまたはOfflineを設定します。 7. オンライン モードを選択した場合、コンピュータのGPIBインタフェースの 設定と、コンピュータに接続されるB150xAまたはE5260A/E5270B/4155/4156の GPIBアドレスを設定します。 NOTE: EasyEXPERTウインドウの表示を最適化するには、画面のプロパティ ウインドウ のデザイン タブ画面のフォント サイズを「標準」に設定します。画面のプロ パティを開くにはコントロールパネルから「画面」を起動します。 サポートしている測定器とファームウェア・レビジョンは、下記です。 - B150xA - A.04.00 or later - E5260A/E5262A/E5263A/E5270B - B.01.10 or later - 4155B/C, 4156B/C - HOSTC: 03.08 or later - SMUC: 04.08 or later - B2900A Series - 1.0 or later 起動する前に ============ EasyEXPERT for PCを起動する前に、次のことを確認してください。 - Offlineモードを使用する場合、データ インポート/エクスポート機能を用いて セットアップ ファイルやテスト結果レコードを転送します。 - OnlineモードでB150xAを使用する場合、B150xA上のEasyEXPERTを終了します。 Start EasyEXPERTウィンドウがB150xAの画面に表示されているか、B150xA画面の Windowsタスク バーに存在している必要があります。 - EasyEXPERT for PC以外のソフトウェア、または プログラム環境から、B150xAまたはB2900/E5260/E5270/4155/4156に制御コマンドを 送ってはいけません。 - テスト定義内のGPIB IOステートメントを用いてB150xAまたはB2900/E5260/E5270/ 4155/4156に制御コマンドを送ってはいけません。 その他のドキュメント ==================== EasyEXPERT for PC を使用するには、B150xA EasyEXPERT のマニュアルを参照 してください。電子マニュアルは、Keysight B150xA Manual CD-ROM に格納され ています。 - Keysight B150xA ユーザ・ガイド - Keysight B150xA Self-paced Training Manual(英文) 既知の不具合 ============ 既知の不具合はありません。 ソフトウェア・リビジョン ======================== A.02.00 April 2006 イニシャル リリース。 A.02.10 June 2006 機能追加と不具合の解決によるアップデート。 A.02.11 September 2006 機能追加と不具合の解決によるアップデート。 A.03.00 June 2007 4155/4156のサポート他の機能追加と不具合の解決 によるアップデート。 A.03.10 November 2007 機能追加と不具合の解決によるアップデート。 A.03.11 July 2008 Microsoft .NET Framework 2.0 SP1のサポート他の 機能追加と不具合の解決によるアップデート。 A.03.20 November 2008 Windows Vistaのサポート、新規モジュールWGFMUの サポート他の機能追加と不具合の解決によるアップ デート。 A.04.00 Jun 2009 B1505Aのサポート他の機能追加と不具合の解決による アップデート。 A.04.02 October 2009 不具合の解決によるアップデート。 A.04.03 January 2010 不具合の解決によるアップデート。 A.04.10 May 2010 機能追加と不具合の解決によるアップデート。 A.04.11 December 2010 不具合の解決によるアップデート。 A.04.20 August 2011 Windows 7のサポートと不具合の解決によるアップデート。 A.04.21 March 2012 不具合の解決によるアップデート。 A.05.00 June 2012 機能追加と不具合の解決によるアップデート。 A.05.01 September 2012 機能追加と不具合の解決によるアップデート。 A.05.02 November 2012 機能追加と不具合の解決によるアップデート。 A.05.03 January 2013 機能追加と不具合の解決によるアップデート。 A.05.04 April 2013 不具合の解決によるアップデート。 A.05.50 May 2013 機能追加と不具合の解決によるアップデート。 A.05.60 October 2014 機能追加と不具合の解決によるアップデート。 A.05.61 December 2014 不具合の解決によるアップデート。 6.0 June 2015 機能追加と不具合の解決によるアップデート。 6.1.1550.2150 February 2016 機能追加と不具合の解決によるアップデート。 6.1.1616.3825 April 2016 不具合の解決によるアップデート。 6.1.1649.6500 January 2017 機能追加と不具合の解決によるアップデート。 6.1.1742.9630 November 2017 機能追加と不具合の解決によるアップデート。 6.1.1830.2880 August 2018 機能追加と不具合の解決によるアップデート。 Microsoft、Windows は米国Microsoft Corporation の登録商標または商標です。 その他の社名及び製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。 Copyright Keysight Technologies 2006 - 2018 All rights reserved.