Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

N5251A Millimeter-Wave Network Analyzer

  • Eingestellt |
  • Support verfügbar

Specifications

Maximum Frequency 110 GHz
Dynamic Range >87 dB at 110 GHz
Output Power -4 dBm at 110 GHz
Number of Built-In Ports 2 or 4 ports
Network Analyzer Series PNA High Performance

* Prices for: Deutschland. Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.