Sprechen Sie mit einem Experten
E5080B ENA Vector Network Analyzer Neu!
Vertrieben durch: |
|
---|
Specifications
For more details: View Data Sheet
Maximum Frequency | 53 GHz |
---|---|
Dynamic Range | 140 dB |
Output Power | 10 dBm |
Trace Noise | n/a |
Number of Built-In Ports | 2 or 4 ports (2nd source (optional) on 4-ports) |
Harmonics | -25 dBc (Typical) |
Best Speed at 201 Point, 1 Sweep | n/a |
Applications | n/a |
Components | n/a |
Benchtop | Ja |
Temperature Stability | 0.005 dB/ ⁰C |
* Prices for: Deutschland. Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.