Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

6653A-J17 Special Order Power Supply, 30V, 17.5A

Vertrieben durch:
Das Produkt wird abgekündigt: 30 November 2018

Typical Configuration  

Typical Configuration

6653A Gleichspannungsversorgung, 0-35 V, 0-15 A, 525 W. GPIB

  • 6653A-J17 Strom erhöht auf 17,5 A, Spannung vermindert auf 30 V; 525 W
  • 6653A-240 Betrieb bei 209-254 V AC, 50/60 Hz
  • R-51B-001-Z 3 Jahre Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

Key Features & Specifications

Output Ratings

  • Output voltage: 0 to 30 V
  • Output current (40°C): 0 to 17.5 A
  • Maximum current (50°C/55°C): 15.75 A/14.87 A

Programming Accuracy at 25°C ±5°C

  • Voltage: 0.06% + 15 mV
  • Current: 0.15% + 16 mA

Ripple & Noise from 20 Hz to 20 MHz

  • Voltage rms: 400 µV
  • Peak-to-Peak: 4 mV
  • Current rms: 6 mA

Description

Keysight high performance DC power supplies offer speed and accuracy for test optimization. The single output, 500W GPIB 665x series provide fast, low-noise outputs; analog control of output voltage and current; and fan-speed control to minimize acoustic noise.

The Keysight 525W, single output 6653A-J17 is a fast and flexible power supply or automated testing, and is designed to increase test throughput with fast up- and downprogramming times.