Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

Typical Configuration  

Typical Configuration

N9398G 1.85mm DC Block 16V 700kHz-67GHz

  • R-51B-001-C 1 Jahr Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

Description

The Keysight N9398G DC block offers a new level of DC blocking with performance specified from 700 kHz to 67 GHz. This DC block features a broad frequency range, excellent return loss, very low insertion loss and excellent temperature stability.

 

  • Frequency range 700 kHz to 67 GHz
  • Low insertion loss < 1.0 dB
  • 16 V maximum DC working voltage
  • 1.85 mm precision coaxial connectors