- 非常紧凑的完整相干接收机 ICR 测试解决方案
- 使用单一控制软件执行激励响应测试
- 在夹具和仪器之间实现单次连接,节省操作员时间,提高可重复性
- 去嵌入电缆和夹具效应
- 相干接收机可同时测量全部四个 S21 幅度响应,缩短测试时间
- 高达 42 GHz 的频率范围
综合相干接收机(ICR)模块是相干传输系统中的主要组件,与直接检测接收机光子组件(ROSA)相比,它们的测试更具挑战性,因为它们具有相敏信号检测功能,并提供了四路电气输出和两路光输入。在 ROSA S21 测试中使用的测试仪器不能采用同样的方式对相干接收机进行 S参数测试,这更进一步加大了 S参数测试的难度。
为了帮助用户极大缩短相干接收机 S参数测试的设置时间,避免自行开发解决方案的麻烦,M8290430A 提供了一个相干接收机测试软件,它可以测量:
- S21幅度响应
- IQ 偏移、XY 偏移
- IQ 角度
- IQ 和 XY 增益失衡
- EVM 本底噪声
- 图像抑制
执行相干接收机 ICR 测试的标准硬件配置如图所示,其中所有仪器都由 M8290430A 软件进行控制。