Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

M9376A PXIe Vector Network Analyzer Receiver

Vertrieben durch:

Typical Configuration  

Typical Configuration

M9376A PXIe Vector Network Analyzer Receiver

  • M9376A-090 1 MHz to 9 GHz
  • R-51B-001-C 1 Jahr Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

M9376A-090 1 MHz to 9 GHz
M9376A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
M9376A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Assurance Plan - 3 Jahre Keysight Kalibrierung im Servicezentrum
R-50C-011-5 Assurance Plan - 5 Jahre Keysight Kalibrierung im Servicezentrum
R-51B-001-10C Extended Warranty - Return to Keysight - 10 years
R-51B-001-3C 3 Jahre Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum
R-51B-001-5C Assurance Plan – 5 Jahre Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum
R-51B-001-7C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 7 years

Contact Keysight for option pricing.

Related Products & Solutions

  • Network Analyzer Accessories 

    Network Analyzer Accessories

    • Calibration kits
    • Verification kits
    • Multiport test sets
    • Probes and cables
    • And more
       

  • no image available M9485A PXIe Multiport Vector Network Analyzer, 1 MHz to 9 GHz 

    M9485A PXIe Multiport Vector Network Analyzer, 1 MHz to 9 GHz

    • 1 MHz to 9 GHz
    • Up to 12-ports in one chassis, 24-ports in two chassis
    • Improve accuracy, yield & margins with the best PXI VNA speed, dynamic range, trace noise and stability

Related Industries & Technologies