Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

Y1244A Cable Kit for Synchronizing Two M9018A PXIe Chassis

Vertrieben durch:

Typical Configuration  

Typical Configuration

Y1244A Cable Kit for Synchronizing Two M9018A Chassis

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

Related Products & Solutions

  • no image available M9381A PXIe Vector Signal Generator: 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz 

    M9381A PXIe Vector Signal Generator: 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • no image available M9391A PXIe Vector Signal Analyzer: 6 GHz 

    M9391A PXIe Vector Signal Analyzer: 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 100, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Support for up to 8 time-synchronous, phase-coherent channels