Sprechen Sie mit einem Experten
How to Buy or Rent
U4301B PCI Express Protocol Analyzer
Vertrieben durch: |
|
---|
Typical Configuration
Typical Configuration
U4301B PCIe Gen3 Analyzer, base config 5 Gbps, x1 linkwidth, 8 GB capture buffer
- U4301B-A08 Increase analyzer linkwidth to x8 bi-directional
- U4301B-AN3 Analyzer software license for PCIe 8Gbps
- R-51B-001-C 1 Jahr Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum
* Prices are subject to change without notice.
x.test GmbH
Telefon | ++43 (0)1 8778 171 0 |
---|---|
Fax | ++43 (0)1 8778 171 799 |
Adresse | Amalienstrasse 48 Wien Austria |