Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

85309B LO/IF Distribution Unit

Vertrieben durch:
  • Keysight - Verfügbarkeit bitte telefonisch erfragen

Typical Configuration  

Typical Configuration

85309B LO/IF Distribution Unit

  • 85309B-STD 0.3 to18 GHz, one reference channel, one test channel
  • R-51B-001-C 1 Jahr Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

Key Features & Specifications

  • Allows mixers to be located at the antenna under test
  • Allows fundamental mixing to 18 GHz for best sensitivity
  • Provides best rejection of unwanted spurious signals
  • Channel-to-channel isolation of 100 dB

Description

The Keysight 85309B LO/IF distribution unit, together with the 85320A/B mixers, downconvert a microwave signal to an IF signal.

Visit: Antenna Test and RF Subsystems home page

Industriebereiche & Technologien