Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

86122C Multi-Wavelength Meter

Vertrieben durch:

Typical Configuration  

Typical Configuration

86122C Mehrfach-Wellenlaengenmessgeraet, 1270 bis 1650 nm

  • 86122C-100 Mehrfach-Wellenlaengenmessgeraet, 1270 bis 1650 nm, +/- 0.2 ppm
  • 86122C-021 Glasfaserausgang mit geradem Anschluss
  • 86122C-UK6 Kommerzielle Kalibrierungsurkunde mit Testdaten
  • R-51B-001-H 5 Jahre Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

86122C-021 Glasfaserausgang mit geradem Anschluss
86122C-022 Glasfaserausgang mit schraegem Anschluss
86122C-110 Wellenlaenge 1270 bis 1650 nm, schelles Update, +/- 0.2 ppm
86122C-UG1 Umrüstung eines 86122A Mehrfach-Wellenlaengenmessgeraet auf die Version 86122C
86122C-UG2 Umrüstung eines 86122B Mehrfach-Wellenlaengenmessgeraet auf die Version 86122C
86122C-UK6 Kommerzielle Kalibrierungsurkunde mit Testdaten
81000FI
Konnektor fuer FC/PC/SPC 

Konnektor fuer FC/PC/SPC

81000FI
Steckverbinderschnittstelle FC/PC/SPC
81000HI
Steckverbinderschnittstelle E-2000 (physischer Kontakt) 

Steckverbinderschnittstelle E-2000 (physischer Kontakt)

81000HI
Steckverbinderschnittstelle E-2000 (physischer Kontakt)
81000KI
Konnektor fuer SC 

Konnektor fuer SC

81000KI
Steckverbinderschnittstelle SC
81000LI
LC Stecker Interface fuer Quelleneinschuebe 

LC Stecker Interface fuer Quelleneinschuebe

81000LI
LC-Anschlussschnittstelle für Quellmodul
81000SI
Stecker Interface DIN 47256/4108 

Stecker Interface DIN 47256/4108

81000SI
Steckverbinderschnittstelle DIN 47256/4108
81000VI
Glasfasersteckverbinder ST 

Glasfasersteckverbinder ST

81000VI
Steckverbinderschnittstelle ST
86122A-1CM Rackmount-Satz ohne Griffe
86122A-1CN Griffe
86122A-1CP Rackmount-Satz mit Griffen

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Assurance Plan - 3 Jahre Keysight Kalibrierung im Servicezentrum
R-50C-011-5 Assurance Plan - 5 Jahre Keysight Kalibrierung im Servicezentrum

Contact Keysight for option pricing.

Related Products & Solutions

  • 86122B Multi-Wavelength Meter 86122B Multi-Wavelength Meter [Abgekündigt] 

    86122B Multi-Wavelength Meter [Abgekündigt]

    Keysight's new 86122B Multi-Wavelength Meter is best suited to efficiently develop, manufacture and verify tunable transmitter lasers and optical subsystems for today's and tomorrows high-speed applications.