Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

Key Features & Specifications

  • Spectrogram display with overlay, full screen, top, bottom or active trace
  • Waterfall display
  • Time and delta time markers
  • Record and playback parameters set by user or record on trigger

Description

Option 236 provides quick and accurate identification of interfering signals using the spectrogram or waterfall display. Record and playback allows signal capture and offline processing. Option 233 is prerequisite.

This option can be added as a product upgrade.