Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

U1188A Thermocouple (K-Type)

Vertrieben durch:

Typical Configuration  

Typical Configuration

U1188A Thermocouple, K-type

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

Key Features & Specifications

  • K-Type thermocouple grade
  • Conforms to ANSI MC96.1 standard
  • Color Code: ANSI (+): Yellow, (-):Red, Overall: Brown
  • Working temperature: -76 0F to 392 0F (-60 0C to 200 0F), accuracy ± 3.96 0F (±2.2 0F)

Description

K-Type thermocouple for U1194A clamp meter