Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

U8001A-AUT
Custom power on option 

Custom power on option

U8001A-AUT
This option disables the “Output ON/OFF” button and goes into “Output ON” state upon power up
U8001A-0E3 Option 0E3 - 207 to 253 VAC, 47 to 63 HZ
U8001A-0E9 Option 0E9 - 90 to 110 VAC, 47 to 63 HZ
U8001A-0EM Option 0EM - 104 to 126 VAC, 47 to 63 HZ
U8001A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.