Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

W2402BP EMPro Core + FEM Bundle

Vertrieben durch:
  • Keysight - Verfügbarkeit bitte telefonisch erfragen

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

Description

EMPro 3D EM Simulation SoftwareThe W2402BP Bundle enables you to draw arbitrary 3D objects, import existing 3D CAD objects and run Finite Element Method (FEM) simulations, all from the Electromagnetic Professional (EMPro) 3D EM Platform. You can also create and export parameterized 3D components for use in Advanced Design System (ADS) layout. The FEM simulator license included in this Bundle can also be used to run FEM simulations from the ADS circuit design environment.

EMPro

For more information on the individual elements contained in this bundle, refer to: