Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

U2904A 2 Meter Long SCSI Cable with 100 Pin Connector

Vertrieben durch:

Typical Configuration  

Typical Configuration

U2904A Terminal board with SCSI 100 pin connector with 2 meter cable

  • R-51B-001-A 3 Monate Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

Key Features & Specifications

  • 2 meter long SCSI cable with 100 pin connector

Description

The Keysight U2904A is an accessory compatible and recommended to be used with the U2600A Series USB used with the U2600A USB Modular Digital I/O modules. The pin-outs of the U2904A is dependent on the USB Modular Digital I/O module that it is working with. For more information, please refer to the data sheet or the user guide of the USB Data Acquisition unit that U2903A is to be used with.

Recommended Set-up:
ModelsQty of U2904A
U2651A1
U2652A1
U2653A1