Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

U1164A Fine Tip Test Probes

Vertrieben durch:

Typical Configuration  

Typical Configuration

U1164A Test probes, fine tip

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

Description

The U1164A consists of one pair (red and black) of fine tip probes. Recommended for with Keysight standard test leads.

The probes are rated at CAT II 300V, 3A.

Compatible with test leads shipped together with Keysight U1210, U1240B, U1250, U1270 series of handheld clamp meter and multimeter.

For more information about Keysight test leads and probes for multimeters, please visit Multimeter Test Leads and Probes.