Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

N4000A SNS Series Noise Source 10 MHz to 18 GHz (ENR 6 dB)

Vertrieben durch:

Typical Configuration  

Typical Configuration

N4000A SNS-Rauschquelle 10 MHz bis 18 GHz - nominaler ENR 6 dB (MAIN)

  • N4000A-100 APC 3,5-Stecker
  • N4000A-A6J Kalibrierung nach ANSI Z540
  • R-51B-001-Z 3 Jahre Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum
  • N4000A-002 5-foot (1.5 m) SNS noise source cable

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

N4000A-001 Stecker Typ N
N4000A-002 5-foot (1.5 m) SNS noise source cable
N4000A-A6J Kalibrierung nach ANSI Z540
N4000A-ABA English user manual, printed

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Assurance Plan - 3 Jahre Keysight Kalibrierung im Servicezentrum
R-50C-011-5 Assurance Plan - 5 Jahre Keysight Kalibrierung im Servicezentrum
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-51B-001-3C 3 Jahre Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum
R-51B-001-5C Assurance Plan – 5 Jahre Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum

Contact Keysight for option pricing.

Related Products & Solutions

  • no image available NFA Series Noise Figure Analyzers 

    NFA Series Noise Figure Analyzers

    The only dedicated 1 box noise figure analyzer in the market, offering solutions from 9 kHz to 40 GHz. Extend this solution to 110 GHz with special block downconverters.

  • no image available SNS Noise Source Cables 

    SNS Noise Source Cables

    This range of compatible cables enables the use of SNS noise sources with the new NFA Series of noise figure analyzers. These cables cover various lengths up to 20 feet, (6.1m).