Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

R281A Coaxial Waveguide Adapter, 2.4 mm (f), 26.5 to 40 GHz

Vertrieben durch:

Typical Configuration  

Typical Configuration

R281A Adapter für koaxial an Hohlleiter, 2,4-mm-Buchse an WR-28, 26,5 bis 40 GHz

  • R-51B-001-C 1 Jahr Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

Key Features & Specifications

Superior RF Performance

  • Maximum SWR: 1.13

Features

  • Waveguide Designator: EIA WR-28 MIL-W-85/3-009
  • Flange Designator: UG-599/U MIL-F-3922

Description

The Keysight R281A adapter transforms waveguide transmission line into 50-ohm coaxial line. Power can transmitted in either direction, and each adapter covers the full frequency range of its waveguide band with SWR less than 1.3.