Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

909A Coaxial Termination, DC to 18 GHz

Vertrieben durch:

Typical Configuration  

Typical Configuration

909A Koaxialabschluss, APC-7, DC-18 GHz

  • 909A-701 APC-7-Steckverbinder
  • R-51B-001-C 1 Jahr Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

Key Features & Specifications

Superior RF Performance

  • Maximum SWR at 4 GHz, APC-7 (Type-N): 1.05 (1.06)
  • Maximum SWR at 12.4 GHz, APC-7 (Type-N): 1.10 (1.11)
  • Maximum SWR at 18 GHz, APC-7 (Type-N): 1.25 (1.30)
  • Maximum Power: 2 W avg/ 300 W peak

Description

The Keysight 909A is a general-purpose, low-reflection load for terminating a 50-ohm coaxial system in its characteristic impedance over the dc to 18 GHz range. It is suitable for both broadband and narrowband measuring instruments. The Keysight 909A may be ordered with an APC-7, type-N female, or type-N male connector.