Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

87301D Coaxial Directional Coupler, 1 GHz to 40 GHz

Vertrieben durch:

Typical Configuration  

Typical Configuration

87301D Koppler, koaxial, 1-40 GHz

  • 87301D-292 2,92-mm-Buchsen
  • R-51B-001-C 1 Jahr Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

87301D-292 2,92-mm-Buchsen
87301D-ABA English user manual, printed

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Kalibrierung gemäß ISO 17025 - 3 Jahre
R-50C-016-5 Kalibrierung gemäß ISO 17025 - 5 Jahre

Contact Keysight for option pricing.