Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

85056D Economy Mechanical Calibration Kit, DC to 50 GHz, 2.4 mm

Vertrieben durch:

Typical Configuration  

Typical Configuration

85056D 2,4-mm-Economy-Kalibrierungssatz

  • R-51B-001-C 1 Jahr Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

85056D-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
85056D-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
85056D-UK6 Kommerzielle Kalibrierungsurkunde mit Testdaten

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Assurance Plan - 3 Jahre Keysight Kalibrierung im Servicezentrum
R-50C-011-5 Assurance Plan - 5 Jahre Keysight Kalibrierung im Servicezentrum
R-50C-016-3 Kalibrierung gemäß ISO 17025 - 3 Jahre
R-50C-016-5 Kalibrierung gemäß ISO 17025 - 5 Jahre

Contact Keysight for option pricing.