Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

85054B Standard Mechanical Calibration Kit, DC to 18 GHz, Type-N, 50 ohm

Vertrieben durch:

Typical Configuration  

Typical Configuration

85054B 50-Ohm-Kalibrierungssatz Typ N

  • R-51B-001-C 1 Jahr Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

Key Features & Specifications

  • DC to 18 GHz frequency range
  • Calibration standards to perform full two-port calibration
  • Torque wrenches for properly connecting standards
  • Adapters to change the sex of the test port

Description

The Keysight 85054B mechanical calibration kit contains precision standard devices to characterize the systematic errors of Keysight network analyzers in the Type-N interface. This kit also contains adapters to change the sex of the test port, connector gauges for verifying and maintaining the connector interface, and a torque wrench for proper connection.