Sprechen Sie mit einem Experten
11852B Adapter, 50 Ohm Type-N (f) to 75 Ohm Type-N (m), DC to 3 GHz
Vertrieben durch: |
|
---|
Typical Configuration
Typical Configuration
11852B Minimalverlust-Pad
- 11852B-401 50-Ohm-Buchse Typ N, 75-Ohm-Stecker Typ N
- R-51B-001-C 1 Jahr Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum
Prices for: Deutschland
* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.
11852B-004 | 50-Ohm-Stecker an 75-Ohm-Buchse |
11852B-401 | 50-Ohm-Buchse Typ N, 75-Ohm-Stecker Typ N |
11852B-ABA | English user manual, printed |
11852B-H12 | Tested for operation to 12GHz |
Contact Keysight for option pricing.
R-50C-011-3 | Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years |
R-50C-011-5 | Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years |
Contact Keysight for option pricing.