Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

X11644A Mechanical Calibration Kit, 8.2 to 12.4 GHz, Waveguide, WR-90

Vertrieben durch:

Typical Configuration  

Typical Configuration

X11644A WR-90 Kalibrierungssatz, 8,2 bis 12,4 GHz

  • R-51B-001-C 1 Jahr Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

Description

The Keysight X11644A calibration kit contains the precision mechanical standards required to calibrate the systematic errors of Keysight network analyzers. This calibration kit has a precision airline for performing the Thru-Reflect-Line (TRL) calibration, the most accurate error-correction technique for coaxial measurements. This kit also contains a commercial calibration certificate, flush short circuit, a precision shim, and fixed termination(s).