Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

85140A Coaxial Short

Vertrieben durch:

Typical Configuration  

Typical Configuration

85140A Kurzschluss, Stecker, 2,4 mm

  • R-51B-001-C 1 Jahr Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

Key Features & Specifications

Type

  • 2.4 mm male connector.

Description

The Keysight 85140A coaxial short is used for establishing measurement planes for known reflection phase and magnitude in 50-ohm coaxial systems. It has a 2.4 mm male connector.

For more information about coax termination, please visit Terminations (Loads).