Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

85055A Verification Kit, Type-N

Vertrieben durch:

Typical Configuration  

Typical Configuration

85055A 50-Ohm-Prüfausrüstung Typ N

  • R-51B-001-C 1 Jahr Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

Description

The Keysight 85055A verification kit is used to verify that a network analyzer is operating within its specified performance. All verification kits include measurement data and uncertainties that are traceable to the U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST). The 85055A verification kit has a type-N connector and covers a frequency range of 300 kHz to 18 GHz. The 85055A supports the Keysight PNA series of network analyzers. This kit includes a 10 cm airline, stepped impedance airline, 20 dB and 50 dB attenuators.