Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

42942A Terminal Adapter, 20 Hz to 120 MHz

Vertrieben durch:

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

42942A-700 Add APC7 open/short/load set
42942A-ABA Englisches Handbuch hinzufügen
42942A-ABJ Japanisches Handbuch hinzufügen

Contact Keysight for option pricing.

Related Products & Solutions

  • 4294A Precision Impedance Analyzer 4294A Precision Impedance Analyzer, 40 Hz to 110 MHz [Abgekündigt] 

    4294A Precision Impedance Analyzer, 40 Hz to 110 MHz [Abgekündigt]

    • Frequency: 40 Hz to 110 MHz
    • +/- 0.8 % basic accuracy
    • Test Signal Level: 5m V to 1 Vrms or 200 uA to 20m Arms
    • DC Bias: 0 V to +/-40 V or 0m A to +/-100m A
    • Powerful impedance analysis function