Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

16092A Spring Clip Fixture

Vertrieben durch:

Typical Configuration  

Typical Configuration

16092A Testhalterung für Bauteile mit axialen und radialen Anschlüssen

  • R-51B-001-C 1 Jahr Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

Key Features & Specifications

  • Frequency: DC to 500MHz
  • DC Bias: -40V to +40V
  • Operating Temperature: 0 to 55degC (Same as for Measurement Instrument)
  • Contacts the SMD with the parallel electrodes.
  • It is also provided with another pair of electrodes for holding the lead components.
  • Terminal Connection: APC-7
  • SMD Test Fixture Selection Table

Description

The 16092A test fixure is designed for impedance evaluation of both lead and SMD components. It is furnished with two modules that can be readily screwed onto the plate to measure either lead or SMD components.