Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

16048A Test Lead (BNC Connector, with BNC Connector Board)

Vertrieben durch:

Typical Configuration  

Typical Configuration

16048A Messleitungen (BNC), 1 m

  • R-51B-001-C 1 Jahr Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

Description

The 16048A test leads extend the measurement port with a 4 terminal-pair configuration. It is provided with a BNC female connector board to allow the attachment of user-fabricated test fixtures.