Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

34102A Low Thermal Input Cable

Vertrieben durch:

Typical Configuration  

Typical Configuration

34102A Niederthermische 4-adrige abgeschirmte 1.2-m-Zuleitung für 34420A

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

Key Features & Specifications

  • Length: 1.2 meters (48 inches)
  • Termination: copper spade lugs/34420A mating connector

Description

The Keysight 34102A is a low-thermal input cable for the 34420A. It consists of a custom mating connector attached to a 1.2 m shielded 4-conductor cable terminated in copper spade lugs. It ships with the 34420A.

The Keysight 34102A is only compatible with the Keysight 34420A.