Testen rauscharmer Verstärker

ENA-X Vektorieller Netzwerkanalysator
+ ENA-X Vektorieller Netzwerkanalysator

Prüfung rauscharmer Verstärker mit einem Vektor-Netzwerkanalysator

Das Testen rauscharmer Verstärker (LNAs) mit modulierten Signalen für die Einhaltung der 5G New Radio (NR)-Normen erfordert Rauschzahl- und Linearitätsmessungen mit breitbandig modulierten, kalibrierten Signalen. Ein einziger Prüfstand mit einem Vektor-Netzwerkanalysator (VNA), einem Vektorsignalgenerator (VSG) und mehreren Softwareanwendungen für das Gerät ermöglicht eine breite Palette von Messungen, einschließlich Rauschzahl, Nachbarkanal-Leistungsverhältnis (ACPR) und Restfehler-Vektorgröße (EVM), und vereinfacht gleichzeitig den Prüfaufbau.

Der VSG liefert das erforderliche modulierte Signal. Der VNA bietet das erforderliche Maß an Messgenauigkeit durch Anwendung der Vektorfehlerkorrektur und fortschrittlicher Kalibrierungsmethoden. VNA-Softwareanwendungen ermöglichen Rauschzahlmessungen mit der Cold-Source-Methode sowie Messungen des Nachbarkanalleistungsverhältnisses (ACPR) und der Vektorgröße mit geringem Restfehler (EVM), ohne die Konfiguration des Prüfaufbaus zu ändern.

Testlösung für rauscharme Verstärker

Testlösung für rauscharme Verstärker

Die Prüfung der LNA 5G NR-Konformität erfordert Rauschzahl- und Linearitätsmessungen unter moduliertem Signalstimulus. Der Keysight-Signalgenerator und der Netzwerkanalysator mit Rauschzahl- und Modulationsverzerrungs-Softwareanwendungen bilden ein komplettes Prüfsystem, das die Breitbandsignale und die Vektor- und Quellenkalibrierung bereitstellt, die für hochgenaue Messungen erforderlich sind. Der integrierte Aufwärtswandler an Port 1 des Netzwerkanalysators hebt das modulierte Signal des Signalgenerators auf eine maximale Frequenz von 44 GHz an. Der Netzwerkanalysator vereinfacht den Messaufbau und liefert gleichzeitig vektor-korrigierte Rauschzahldaten, indem er integrierte rauscharme Empfänger nutzt und die Cold-Source-Methode anwendet. Der große Dynamikbereich des Netzwerkanalysators und die Vektorfehlerkorrektur führen zu einem extrem niedrigen Rest-EVM, der ein vollständiges Bild der Leistung des LNA ohne Störungen des Testsystems liefert.

Siehe Demo eines rauscharmen Verstärkertests

Entdecken Sie die Produkte der LNA-Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?