Prüfung der Leistung von Batterien für die Elektromobilität unter verschiedenen Betriebsbedingungen
Das Testen der Batterieleistung in E-Mobilitätsfahrzeugen mit geringem Stromverbrauch erfordert die Emulation der Stromquelle und die Berücksichtigung des Einschaltens des Geräts, des Leerlaufs, der plötzlichen Beschleunigung und anderer Betriebsbedingungen. Testingenieure müssen die Lade-/Entladeeigenschaften der Batterie, die Batterieleistung unter verschiedenen Lastbedingungen, die Systemelektronik und vor allem die Alterungsleistung der Batterie verstehen.
Um die Faktoren zu verstehen, die sich auf die Batterielebensdauer auswirken, benötigen Testingenieure eine Stromversorgung, die nahtlose Ranging-Funktionen für schnelle Strommessungen und kompatible Software bietet. Diese Funktionen verkürzen die Prüfzeiten in verschiedenen Betriebsmodi, wie z. B. Profiler, Emulation, Laden/Entladen und Cycler. Der Prüfingenieur kann auch die Batterietemperatur in Echtzeit mit einem Datenerfassungssystem überwachen, um Einblicke in die Leistung des zu prüfenden Geräts (DUT) zu erhalten.
Testlösung für E-Mobilität
Das Testen der Batterieleistung bei gleichzeitigem Schutz des Prüflings erfordert eine fortschrittliche Stromversorgung sowie eine Batterietest- und Emulationssoftware. Das Keysight Advanced Power System und die fortschrittliche Batterietest- und Emulationssoftware PathWave BenchVue gewährleisten genaue Messungen. Die Lösung bietet mehrere Testmodi, einschließlich Batterieprofilierung, Emulation der Prüflingsleistung, Batteriealterungszyklustest und Batterieladeleistungstests. Sie bietet dynamische Leistung und Messungen mit einer eingebauten Parallelisierungsfähigkeit von bis zu 10 kW. Die BenchVue-Software sorgt mit einem einzigartigen emulationsbasierten Batteriemodell für höhere Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Sicherheit.