Testen der Leistung von Kfz-Steuergeräten unter verschiedenen Betriebsbedingungen
Das Testen eines elektronischen Steuergeräts (ECU) in einem Kraftfahrzeug erfordert eine automatisch wechselnde Stromversorgung, die in der Lage ist, komplexe Spannungstransienten zu erzeugen. Moderne Fahrzeuge verfügen im Allgemeinen über mehr als 100 Steuergeräte, um ein komplexes und sich ständig weiterentwickelndes Fahrzeugsystem zu steuern. Da moderne Fahrzeuge immer mehr von der ECU abhängen, müssen diese ECUs strengen Tests unterzogen werden. Die Steuergeräte müssen in der Lage sein, unter schwierigen Umgebungsbedingungen oder innerhalb eines Systems mit hohen elektrischen Störungen zu funktionieren, um die Zuverlässigkeit und Sicherheit ihrer Benutzer zu gewährleisten.
Hersteller verwenden die ISO16750- und ISO7637-Spezifikationen für elektrische Kfz-Prüfungen, um die Störfestigkeitsprüfung und die Abgasprüfung durchzuführen, die von der tatsächlichen Umgebung erwartet werden, in der sich das Fahrzeug nach der Einführung befindet. Selbstwechselnde DC-Netzteile für Prüfstände sind von entscheidender Bedeutung und ermöglichen es den Ingenieuren, komplexe Spannungstransienten zu importieren oder zu erzeugen, die von den ISO-Normen für Kraftfahrzeuge abgeleitet sind, um Einblicke in die Leistung des Steuergeräts zu erhalten.
Lösung für den Leistungstest von Kfz-Steuergeräten
Die Einhaltung der Stromversorgungsvorschriften für Kfz-Steuergeräte erfordert eine Stromversorgungslösung, die die ISO-Normen für den Automobilbereich erfüllt, um verschiedene transiente Spannungswellenformen zu testen. Das autorisierende Tischnetzteil von Keysight bietet interne voreingestellte ISO-Wellenformen und die Möglichkeit, die neuesten ISO-Spannungstransienten für den Automobilbereich zu importieren und verschiedene andere ISO16750- und ISO7637-Wellenformen zu erzeugen, wie z. B. Motorregenerierung, Reset-Verhalten und kurzzeitiger Abfall. In Verbindung mit der Keysight-Software zur Automatisierung von Stromversorgungsprüfungen ermöglicht die Plattform die flexible Erstellung und Bearbeitung voreingestellter Wellenformen, um komplexere Wellenformen zu erstellen, die Ihre Testabdeckung über die Automobilprüfanwendungen hinaus erweitern.