Optimierung von Leistungstests für die Designvalidierung

ATE-System Stromversorgung
+ ATE System Stromversorgung

Automatisierte Validierung des Stromversorgungsdesigns

Die Validierung von Stromversorgungskonzepten erfordert die Durchführung von Tests, um komplexe Systeme unter verschiedenen Betriebs- und Umweltbedingungen gründlich zu bewerten. Für Testingenieure ist es wichtig, die Testzeit zu reduzieren und sicherzustellen, dass die Tests zuverlässig sind. Ingenieure, die sich mit der Designvalidierung befassen, legen mehr Wert auf den Aspekt des Testdurchsatzes pro Zeiteinheit als auf die Anzahl der Geräte pro Zeiteinheit. Ein Stromversorgungssystem für automatisierte Prüfgeräte (ATE) mit integrierten Messfunktionen und mehreren Kanälen kann dazu beitragen, die Prüfzeit zu verkürzen und zuverlässige Leistungstests zu gewährleisten.

Für Ingenieure, die sich mit der Designvalidierung befassen, verkürzt die Beschleunigung der Tests die Zeit, die für die Durchführung von Testiterationen mit unterschiedlichen Designparametern und Betriebsbedingungen erforderlich ist. Automatisierte Stromversorgungen für Prüfgeräte mit integrierten Strom- und Spannungsmessungen und Programmiergeräten, Statusrückmeldung und Unterbrechungen bei Serviceanfragen reduzieren die Zeit, die für die Zusammenstellung des Stromversorgungs-Subsystems für eine Prüfung erforderlich ist. Automatisierte Stromversorgungen für Prüfgeräte, die den Zustand der Gerätekonfiguration mit einem einzigen Befehl speichern und abrufen können, sparen Zeit bei der automatischen oder getriggerten Ausführung der Prüfsequenz.

Design-Validierung Stromtestlösung

Design-Validierung Stromtestlösung

Um die Zeit für Designvalidierungstests zu reduzieren, ist eine ATE-Stromversorgungssystemlösung erforderlich, die komplexe oder zeitaufwändige Tests automatisch durchführen kann. Das ATE-Stromversorgungssystem von Keysight bietet integrierte Spannungs- und Strommessungen, integrierte Spannungs- und Stromprogrammierer, Statusrückmeldung und Unterbrechungen für Serviceanfragen in einer einzigen Lösung. Darüber hinaus bietet es LXI-Core-Fähigkeit und SCPI-Sprache und beschleunigt die Prüfzeiten durch schnelle Befehlsverarbeitung und Einschwingzeiten. In Verbindung mit Keysight-Stromversorgungsmodulen können Sie Ihr zu prüfendes Design (DUT) während Designvalidierungstests problemlos schützen.

Siehe Demo der DUT-Leistungsprüfung

Entdecken Sie die Produkte in unserer Lösung für Designvalidierung und Leistungstests

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?