Widerstandsmessung mit Vierleitermessung

Digitales Multimeter
+ Digital-Multimeter

Beseitigung der Auswirkungen des Kabelwiderstands

Für genaue Messungen kleiner Widerstände ist die Kelvin-Messmethode erforderlich, die allgemein als Vierdraht-Messmethode bekannt ist. Die Vier-Draht-Methode bietet eine genauere Methode zur Messung kleiner Widerstände. Bei dieser Methode wird ein Paar von Anschlüssen verwendet, die Strom über das zu prüfende Gerät (DUT) leiten. Außerdem gibt es ein weiteres Paar von Anschlüssen, die unabhängig voneinander die Spannung am Prüfling messen, d. h. der Widerstand am Prüfling ergibt sich aus der bekannten Stromquelle und der gemessenen Spannung.

Prüfingenieure benötigen für die Prüfung ein Digitalmultimeter (DMM) mit Vierleitermessung und zwei Sätzen von Messleitungen. Die Vierdraht-Messmethode eliminiert die Fehler von Messleitungen und Kontaktpunkten. Einige Anwendungen erfordern die Vierleitermethode, z. B. die Messung hochpräziser Komponenten, die Prüfung mit langen Messleitungen, die Temperaturmessung mit präzisen widerstandsbasierten Temperaturdetektoren und die genaue Stromversorgung einer Last über lange Kabel.

Präzise Lösung für niederohmige Messungen

Präzise Lösung für niederohmige Messungen

Genaue Widerstandsmessungen erfordern ein hochpräzises Digitalmultimeter mit der Möglichkeit, eine Vierleitermessung einzurichten. Das 8,5-stellige Multimeter von Keysight ist ein hochpräzises DMM. Das DMM verfügt über die Fähigkeit zur Vierleitermessung, um genaue Widerstandsmessungen durchzuführen. Das Keysight Kelvin-Tastkopfset verfügt über vergoldete Flachpinzetten und spezielle Greifflächen, um erdungsbedingte Fehler und Kontaktwiderstände zu reduzieren. Darüber hinaus kann die DMM-Steuerungssoftware bei der Durchführung von Mehrfachmessungen und der Aufzeichnung von statistischen Daten zur besseren Analyse helfen.

Sehen Sie sich die Demo einer genauen Widerstandsmessung an

Entdecken Sie die Produkte in unserer Lösung für niederohmige Messungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?