Maximierung der Effizienz und Linearität von Leistungsverstärkern

PNA-X Netzwerk-Analysator
+ PNA-X Netzwerk-Analysator

Maximierung der Effizienz und Linearität von Leistungsverstärkern mit einem VNA

Die Maximierung der Linearität von Leistungsverstärkern (PA) unter Beibehaltung der Effizienz erfordert die Entwicklung eines digitalen Vorverzerrungsmodells (DPD). Um eine optimale Leistung zu erzielen, benötigt die DPD-Technik eine breitbandige, kalibrierte Vektorsignalerzeugung und Signalanalyse.

Ingenieure verwenden einen Vektorsignalgenerator und einen Vektornetzwerkanalysator (VNA) mit softwaregestützter breitbandiger Vektorsignalanalyse zur Optimierung der PA-Effizienz und Linearität auf einem einzigen Prüfstand. Die Multi-Empfänger-Architektur des VNA ermöglicht eine vollständig kalibrierte Signalerzeugung am PA-Eingang.

VNA 5G Verstärker-Testlösung

Lösung für Effizienz und Linearität von Leistungsverstärkern

Die Maximierung der Effizienz bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Linearität für PAs erfordert die Verwendung der DPD-Linearisierung. Der Keysight PNA-X Netzwerkanalysator und die Softwareanwendung Modulation Distortion (MOD) bieten eine Konfiguration, die zu einer außergewöhnlich niedrigen Restfehlervektorgröße führt und die Anzahl der für die Messung nichtlinearer Verzerrungen erforderlichen Testaufbauten reduziert. Optimieren Sie die PA-Leistung, indem Sie vektorkorrigierte EVM-Messdaten zur Entwicklung von DPD-Modellen in einem einzigen Testaufbau verwenden. Die IQ-Bandbreitensoftware ermöglicht dem Ingenieur außerdem den Vergleich von EVM-Messungen aus der MOD-Software mit einer herkömmlichen EVM-Konstellation auf der VSA-Softwareplattform.Der Keysight PNA ist die einzige VNA-Plattform, die eine vollständig fehlerkorrigierte Vektorsignalanalyse bietet.

Siehe Demo eines Linearitätstests für Leistungsverstärker

Entdecken Sie die Produkte in unserer PA-Effizienz- und Linearitätslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?