Können wir Ihnen behilflich sein?
Industrielles IoT - Zeitempfindliche Vernetzung

Industrielles IOT und TSN
Komplexe Industrienetzwerke haben traditionell spezielle Busse oder modifizierte Versionen von Ethernet verwendet, um die Herausforderungen zu lösen, die mit der rechtzeitigen Bereitstellung und Zuverlässigkeit kritischer Steuerungsdaten verbunden sind. Dieser Ansatz bringt zwei Herausforderungen mit sich: Die Spezialtechnologie erschwert die Entwicklung neuer IoT-Anwendungen und ist teurer in der Wartung.
Um diese Herausforderungen zu lösen, hat das IEEE die TSN-Standardsuite (Time Sensitive Networking) entwickelt, einen Nachfolger des IEEE-Audio-Video-Bridging (AVB), der minimale Latenzzeiten über Ethernet, nahtlose Redundanz und eine zentralisierte Konfiguration und Steuerung ermöglicht. Mit TSN können Unternehmen Standard-Ethernet verwenden, um ein kostengünstigeres Netzwerk zu implementieren, das ein konvergentes IT/OT-Netzwerk ermöglicht, das dieselbe Leitung für kritischen zeitkritischen und regulären Datenverkehr nutzt.


Lösungen für TSN-Test-Herausforderungen
Die Produkte von Keysight ermöglichen die Validierung von neuen Technologien in der Praxis und untermauern den Stand der Entwicklung von Standards. Gerätehersteller und Unternehmen verwenden Keysight-Prüfgeräte, um sicherzustellen, dass Geräte und sogar ganze Netzwerke die Konformitätskriterien von TSN-Normen und die Leistungskriterien von Anwendungen erfüllen.
Mit dem festen Novus ONE PLUS-Gehäuse, den Xcellon-Multis AVB 40/10GE-Lastmodulen und dem Metronome-Timing-System ist IxNetwork eine praxiserprobte AVB/TSN-Testlösung, mit der die Einhaltung der Standardspezifikationen durch Komponenten und Netzwerke überprüft werden kann. Es wird von Industrie- und Netzwerkausrüstungsherstellern und Industrieforen wie dem Industrial Internet Consortium TSN Testbed verwendet, um die Einhaltung der TSN-Standards durch die Geräte zu überprüfen:
- IEEE 802.1Qbv TSN Scheduled Traffic - die Grundlage für TSN mit niedriger Latenzzeit
- IEEE 802.1AS Zeitsynchronisation von Geräten und Netzwerk durch gPTP
- IEEE gPTP-rev-Funktionalität in Bezug auf mehrere Zeitdomänen und Redundanz
- IEEE AVB-Standards: 802.1Qav (CBS/FQTSS), 802.1Qat (MSRP), 1722/33
In den folgenden Präsentationen erfahren Sie mehr über die neuesten Entwicklungen bei industriellen Ethernet- und TSN-Tests:
Verwandte IoT TSN-Produkte
Ausgewählte Ressourcen
Sie bauen oder verwenden ein IoT-Gerät? Lassen Sie uns helfen.