Entfernen von Einbauten und Korrigieren von Anpassungsfehlern

MXG-Signalgenerator
+ MXG Signalgenerator

De-embed und Anpassung der richtigen Geräte mit einem Signalgenerator

Erhöhte Bandbreite, Modulation höherer Ordnung und räumliches Multiplexing sind Erweiterungen der drahtlosen Kommunikation, die eine Korrektur der Pfadverluste und ein De-Embedding erfordern. Die Verwendung eines Reflektometers korrigiert normalerweise eine Impedanzfehlanpassung. Externe Reflektometer sind im Handel für Signalgenerator- und Analysator-Messaufbauten erhältlich, aber die Komplexität der Implementierung von Korrekturen führt zu seltener Verwendung und Messfehlern.

Fehler durch Impedanzfehlanpassung treten an beiden Enden des Messaufbaus auf. Fehler aufgrund von Impedanzfehlanpassungen resultieren in reflektierten Wellen, die mit dem einfallenden Signal interagieren. Die ideale Testlösung umfasst einen Signalgenerator mit eingebettetem Reflektometer, der die Erzeugung eines anpassungskorrigierten Signals vor Ort ermöglicht. Das eingebettete Reflektometer misst sowohl die einfallende Welle als auch die reflektierte Welle. Durch die Messung der reflektierten Welle ist es möglich, die Korrektur für die einfallende Welle zu berechnen, um sowohl den gewünschten Leistungspegel an der Messebene zu liefern als auch unerwünschte Effekte wie Welligkeit zu entfernen.

De-embed fixtures und Korrektur von Mismatch-Fehlern Lösung

De-embed fixtures und Korrektur von Mismatch-Fehlern Lösung

Für De-Embedding- und Match-Correcting-Messungen ist ein Signalgenerator erforderlich, der die gewünschten Wellenformen am Eingang des zu prüfenden Geräts (DUT) liefert - ungeachtet der Befestigung und des Matches des im Prüfaufbau verwendeten DUT. Der Keysight MXG-Signalgenerator verfügt über systemeigene Funktionen, die das eingebettete Reflektometer nutzen, um mit nur einem Tastendruck eine korrekte Anpassung durchzuführen. Der MXG-Signalgenerator kann auch S-Parameter-Dateien importieren, um Prüfvorrichtungen zu entembedden und die Kalibrierungsebene näher an den Prüflingseingang zu bringen. Diese Kombination ermöglicht es dem Benutzer, die Genauigkeit der Prüfergebnisse zu verbessern, indem die Wechselwirkung zwischen Prüfsystem und Prüfling durch die Prüfvorrichtung und die Fehlanpassung beseitigt wird.

Siehe Demo zur Einbettung und Abgleichskorrektur

Untersuchen Sie die Produkte in unserer Lösung zum Entfernen von Einbettungsvorrichtungen und zur Korrektur von Fehlanpassungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?